ULS-M-1870
Artikelnummer:103003464

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productULS-M-1870
Artikelnummer (bestelnummer)103003464
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingStaal
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
Brutogewicht5.700g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte125mm
Hoogte528mm
Diepte38mm
Hoogte van de spiegel1.870mm
Leveringsomvang
LeveringsomvangAfbuigspiegelSet met 2 montagebeugels
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/10/2026, 15:34