US 433Y-3S
Artikelnummer:101084450

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- 3 Contacten
- 62 mm x 105 mm x 50 mm (basistoestel)
- Instelbare schakelpunten en contacttype
- 3 kabelingangen M 20 x 1.5
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productUS 433Y-3S
Artikelnummer (bestelnummer)101084450
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661418247
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
StotervormKogel
Materiaal van de behuizinglicht-metaal gietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal maakcontacten3
Mechanische gegevens
Bedienelementstoter
Materiaal van de rolKunststof
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Opmerking (mechanische levensduurduur)Levensduur schakelstuk: 2 miljoen schakelingen bij 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
Aanloophoek20°
Contactopening2 x 1,5 mm
Min. bedieningssnelheid60mm/min
Max. bedieningssnelheid1m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede13AWG
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor50mm
Breedte van de sensor62mm
Hoogte van de sensor116mm
Diameter van de stoter6mm
Diameter van de ISO-schroefdraadM4
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-20 ... +60 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom16A
Nominale bedrijfsspanning400VAC
Nominale bedrijfsstroom6.000mA
Schakelelement3 maakcontacten (NO)
SchakelprincipeSlow action, double break
Maximale schakelfrequentie3.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Opmerking
Opmerking (algemeen)Desgewenst zijn het contacttype en de schakelpunten ook ingesteld verkrijgbaar.Zijdelingse bediening moet vermeden worden, omdat hierdoor de levensduur van de positieschakelaar verkort wordt.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/10/2026, 09:40