USP-100-M24BS
Artikelnummer:101158928
Archief

Product omschrijving
- voor schachthoogtes tot 130 m
- Verschillende interfaces voor aansluiting op verschillende besturingssystemen
- geringe montagekosten
- Slijtage- en onderhoudsvrij
- Tot op de millimeter nauwkeurige absoluutwaarden
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productUSP-100-M24BS
Artikelnummer (bestelnummer)101158928
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661183183
eCl@ss nummer, versie 12.027-20-10-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-20-10-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-20-10-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000641
ETIM-nummer, versie 6.0EC000641
Algemene gegevens
algemene informatieBinair
Materiaal van de behuizingultramide
Brutogewicht6.425g
Mechanische gegevens
Herhalingsnauwkeurigheid R (onder normale schachtverhoudingen)1mm
Herhalingsnauwkeurigheid R (bij kalibreertemperatuur)1mm
Stijghoogte, maximum130m
Transportsnelheid, maximum6m/s
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP54
Omgevingstemperatuur-20 ... +60 °C
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -10 % / +15 %
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom180mA
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische stoorstralingEN 12015EN 50081-2
EMC bestendigheidEN 12016IEC 61000-6-2
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe USP set bestaat uit: zender + ontvanger, 2 schokdempers, 1 pendelbeveiliging, montagemateriaal, documentaties, De signaaldraad, de aansluitkabel van de zender en de kabel van de ontvanger zijn afhankelijk van de toepassing en moeten afzonderlijk worden
Opmerking
Opmerking (algemeen)De opgegeven beschermgraad heeft betrekking op het volledige USP systeem. Neem de informatie uit de montagehandleiding in acht. Om de USP systeemelementen in de liftschacht te monteren is uitsluitend courant gereedschap vereist.
Opmerking (interface)Geschikt voor de volgende besturingen: Böhnke + Partner, Kollmorgen, KW Aufzugstechnik, voor gebruik met de parallelle interface PI
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/10/2026, 03:12