USP-PI-2541 PARALLEL-INTERFACE
Artikelnummer:101185242
Archief

Product omschrijving
- met richtingsdetectie voor machinekamerloze liften
- parallele interface
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productUSP-PI-2541 PARALLEL-INTERFACE
Artikelnummer (bestelnummer)101185242
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661327587
eCl@ss nummer, versie 12.027-21-10-14
eCl@ss nummer, versie 11.027-21-10-14
eCl@ss nummer, versie 9.027-21-10-14
ETIM-nummer, versie 7.0EC001099
ETIM-nummer, versie 6.0EC001099
Algemene gegevens
Opmerking (bediening van de software, taal)DuitsEngelsFrans
Materiaal van de behuizingPVC
Brutogewicht405g
OpmerkingMet richtingsdetectie voor liften zonder machinekamer
Mechanische gegevens
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 50022 en EN 50035
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte160mm
Hoogte89,6mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP00
Omgevingstemperatuur-5 ... +60 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +75 °C
Trillingsvastheid10 … 55 Hz / 0,0375 mm
schokbestendig15 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -10 % / +15 %
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom150mA
Lengte van de kabel, maximum30m
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Ingangssignaal, HIGH-signaal "1"10 … 30 VDC
Ingangssignaal, LOW-signaal "0"0 … 2 VDC
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Benaming, digitale uitgangenY1 ... Y6
Uitgangsstroom, maximum100mA
Uitvoering van de schakelelementenp-schakeling
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische stoorstralingEN 12015EN 50081-1
EMC bestendigheidEN 12016IEC 61000-6-2
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 17/11/2026, 00:51