UV2H 432Y
Artikelnummer:101060535
Archief

Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productUV2H 432Y
Artikelnummer (bestelnummer)101060535
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661046679
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Algemene gegevens
Brutogewicht470g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten2
Mechanische gegevens
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel1Nm
Aandraaimoment van de PE aardingsschroef0,8Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede13AWG
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting0,7Nm
Elektrische gegevens
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/11/2026, 22:39