UV3H 431Y
Artikelnummer:101060481
Archief

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- 1 Contact
- 62 mm x 58 mm x 50 mm (basistoestel)
- Instelbare schakelpunten en contacttype
- Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
- Hefboom traploos 360º instelbaar
- Hefboom is 180º op de as omstelbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productUV3H 431Y
Artikelnummer (bestelnummer)101060481
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661044767
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
StotervormRol
Materiaal van de behuizinglicht-metaal gietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht400g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementRoldraaihefboom
Materiaal van de rolKunststof
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Opmerking (mechanische levensduurduur)Levensduur schakelstuk: 2 miljoen schakelingen bij 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
Aanloophoek, van links30°
Aanloophoek, van rechts30°
Contactopening2 x 1,5 mm
Min. bedieningssnelheid60mm/min
Max. bedieningssnelheid3m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede13AWG
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor50mm
Breedte van de sensor62mm
Hoogte van de sensor154mm
Breedte van de rol8mm
Diameter van de rol36mm
Diameter van de ISO-schroefdraadM4
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-20 ... +60 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom16A
Nominale bedrijfsspanning400VAC
Nominale bedrijfsstroom6.000mA
Schakelelement1 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeSlow action, double break
Maximale schakelfrequentie3.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Opmerking
Opmerking (algemeen)Desgewenst zijn het contacttype en de schakelpunten ook ingesteld verkrijgbaar.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/10/2026, 02:53