schmersal_s_icon.png

UV7H 434Y-S1+OE3

Artikelnummer: 101060639

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

U(1) 434Y-(2)-(3)


(1)
SStoter S
KRolhefboom K
8HRoldraaihefboom 8H
HRoldraaihefboom H
3HRoldraaihefboom 3H
7HRoldraaihefboom 7H
4HVeerstaafdraaihefboom 4H
9HStaafhefboom 9H
10HStaafhefboom 10H
2HBladveerhefboom 2H
6HBladveerhefboom 6H

(2)
zonder2 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
4OE4 verbreekcontacten (NC)
4S4 maakcontacten (NO)
1S/3OE1 maakcontact (NO) / 3 verbreekcontacten (NC)
3S/1OE3 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC)

(3)
1272Lage-temperatuurmodel tot -30 ºC mogelijk
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • metaalbehuizing
  • 4 Contacten
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm (basistoestel)
  • Instelbare schakelpunten en contacttype
  • 3 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • Hefboom is 180º op de as omstelbaar

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

UV7H 434Y-S1+OE3

Artikelnummer (bestelnummer)

101060639

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkingsprincipe

mechanisch

Stotervorm

Rol

Materiaal van de behuizing

licht-metaal gietijzer

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal verbreekcontacten

3

Aantal maakcontacten

1

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

2.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Bedienelement

Roldraaihefboom

Materiaal van de rol

Kunststof

Mechanische levensduurduur, minimum

10.000.000 schakelingen

Aanloophoek, van links

30 °

Aanloophoek, van rechts

30 °

Contactopening

2 x 1,5 mm

Min. bedieningssnelheid

1 mm/min

Max. bedieningssnelheid

3 m/s

Opmerking (bedieningssnelheid)

Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

1,5 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Aderdoorsnede

13 AWG

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

50 mm

Breedte van de sensor

62 mm

Hoogte van de sensor

262 mm

Breedte van de rol

9 mm

Diameter van de rol

36 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-20 ... +60 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

500 V

Elektrische gegevens

Thermische stroom

16 A

Schakelelement

Verbreekcontact (NG) maakcontact (NO)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Desgewenst zijn het contacttype en de schakelpunten ook ingesteld verkrijgbaar.

Schakelwegdiagram

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10/09/2025 06:24