schmersal_s_icon.png

UV7H 434Y-S1+OE3

Artikelnummer: 101060639

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

U(1) 434Y-(2)-(3)


(1)
STryckbult S
KArm med rulle K
8HArm med rulle 8H
HArm med rulle H
3HArm med rulle 3H
7HArm med rulle 7H
4HFjäderarm med pinne 4H
9HJusterbar pinne 9H
10HJusterbar armpinne 10H
2HBladfjäderarm 2H
6HBladfjäderarm 6H

(2)
utan2 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
4OE4 brytande kontakt (br)
4S4 Slutande kontakt (sl)
1S/3OE1 slutande kontakt (sl) /3 brytande kontakt (br)
3S/1OE3 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)

(3)
1272Version för lågtemperatur ned till -30°C
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • metallhus
  • 4 Kontakter
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm ( standard komponent)
  • Kopplingspunkt och kontaktfunktion är justerbart
  • 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Steglös justering av armens position i 360°
  • Armen omställbar i steg om 180°

Beställningsinformation

Produktbeteckning

UV7H 434Y-S1+OE3

Artikelnummer (beställningsnummer)

101060639

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktiv princip

mekanisk

Nockform

Rulle

Kapslingens material

pressgjuten lättlegering

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Allmänna data - Egenskaper

Antal öppnare

3

Antal slutare

1

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

2.000.000 kopplingar

Mekaniska data

Manövreringselement

Arm med rulle

Rullmaterial

Plast

Mekanisk livslängd, minimum

10.000.000 kopplingar

Framkörningsvinkel, från vänster

30 °

Framkörningsvinkel, från höger

30 °

Contact opening

2 x 1,5 mm

Aktiveringshastighet, minimum

1 mm/min

Aktiveringshastighet, maximum

3 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, minimum

1,5 mm²

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Ledararea

13 AWG

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

50 mm

Sensorns bredd

62 mm

Sensorns höjd

262 mm

Rullens bredd

9 mm

Rullens diameter

36 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

500 V

Elektriska data

Termisk testström

16 A

Kopplingsdon

NC NO

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Note

Note (General)

Typ av kontakt och kontaktpunkter kan fabriksinställas enligt beställningen.

Kontaktdiagram

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-20 00:00