schmersal_s_icon.png

UV7H 434Y-S1+OE3

项目编号: 101060639

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
产品描述:

U(1) 434Y-(2)-(3)


(1)
S直杆 S
K偏置滚轮摇臂 K
8H滚轮摇臂 8H
H滚轮摇臂 H
3H滚轮摇臂 3H
7H滚轮摇臂 7H
4H轴上的弹簧棒杆 4H
9H棒杆 9H
10H棒杆 10H
2H弹簧杆 2H
6H弹簧杆 6H

(2)
2 NO 触点 / 2 NC 触点
4OE4 NC 触点
4S4 NO 触点
1S/3OE1 NO 触点 / 3 NC 触点
3S/1OE3 NO 触点/1 NC 触点

(3)
1272用于低至-30°C的低温的版本
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 金属外壳
  • 4 触点
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm ( 基本结构)
  • 开关点和触点功能可调
  • 3 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 操动头每次可按4 x 90°重新定位
  • 摇臂位置连续可调360°
  • 摇臂可以调整角度 180°

订货数据

型号

UV7H 434Y-S1+OE3

商品编号(订购编号)

101060639

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

工作原理

机械式

滑动模式

外壳材料

轻合金压铸

垫圈镀层材料

涂色

总体数据 - 产品特性

常闭 (NC) 数量

3

每个方向的常闭 (NO) 数量

1

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

2,000,000 操作

机械参数

执行元件

滚轮摇杆

滚轮材料

塑料

机械寿命,最少

10,000,000 操作

操动角度,从开关轴左侧

30 °

操动角度,从开关轴右侧

30 °

接触窗口

2 x 1.5 mm

操动速度,最小

1 mm/min

操动速度,最大

3 m/s

注(操动速度)

垂直操动角度至开关轴的操动速度

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

1.5 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

线缆截面

13 AWG

机械参数 - 尺寸

传感器长度

50 mm

传感器宽度

62 mm

传感器高度

262 mm

万向轮宽度

9 mm

万向轮直径

36 mm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

-20 ... +60 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

500 V

电气参数

热测试电流

16 A

开关元件

NC触点,NO触点

开关原理

缓动

触点材料,电气

注意

注(通用)

触点和开关点的类型可以在工厂内设置以订购。

开关行程图

图表


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/4 下午10:28