schmersal_s_icon.png

UV7H 434Y-S1+OE3

Tuotenumero: 101060639

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

U(1) 434Y-(2)-(3)


(1)
STappityönnin S
KRullavipu K
8HRullavarsi 8H
HRullavarsi H
3HRullavarsi 3H
7HRullavarsi 7H
4HJoustava puikkovipu 4H
9HPuikkovipu 9H
10HPuikkovipu 10H
2HLattajousivipu 2H
6HLattajousivipu 6H

(2)
ilman2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
4OE4 avautuvaa kosketinta (NC)
4S4 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
1S/3OE1 sulkeutuva kosketin (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC)
3S/1OE3 sulkeutuvaa kosketinta (NO) /1 avautuva kosketin (NC)

(3)
1272Pakkasmalli -30 °C
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Metallikotelo
  • 4 Koskettimet
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm ( peruskomponentti)
  • Kytkentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

UV7H 434Y-S1+OE3

Tuotenumero (tilausnumero)

101060639

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Toimintaperiaate

mekaaninen

Slide form

Rulla

Kotelon materiaali

kevytmetalliseosvalu

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

3

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

2 000 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Rullavarsi

Rullan materiaali

Muovi

Mekaaninen elinikä, minimi

10 000 000 kytkentäalue

Aktivointikulma, vasemmalta

30 °

Aktivointikulma, oikealta

30 °

Contact opening

2 x 1,5 mm

Tunnistusnopeus, minimi

1 mm/min

Tunnistusnopeus, maksimi

3 m/s

Note (Actuating speed)

Tunnistusnopeus pystysuunnassa

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

1,5 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

johdon poikkipinta-ala

13 AWG

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

50 mm

Leveys

62 mm

Korkeus

262 mm

Rullan leveys

9 mm

Rullan halkaisija

36 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

500 V

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

16 A

Kytkinosa

Avautuva kosketin (NC) sulkeutuva kosketin (NO)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Huomautus

Note (General)

Type of contact and switching points can be factory set to order.

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 1.6.2025 11.04