UV7H 434Y-S1+OE3
UV7H 434Y-S1+OE3
Descargas
Descripción del tipo de producto: U(1) 434Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Pitón S |
K | Palanca de rodillo K |
8H | Palanca giratoria de rodillo 8H |
H | Palanca giratoria de rodillo H |
3H | Palanca giratoria de rodillo 3H |
7H | Palanca giratoria de rodillo 7H |
4H | Palanca de varilla con resorte 4H |
9H | Palanca giratoria de varilla 9H |
10H | Palanca giratoria de varilla 10H |
2H | Palanca de cinta elástica 2H |
6H | Palanca de cinta elástica 6H |
(2) | |
sin | 2 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
4OE | 4 contactos normalmente cerrados (NC) |
4S | 4 contactos normalmente abiertos (NA) |
1S/3OE | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
3S/1OE | 3 contactos normalmente abiertos (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
(3) | |
1272 | Versión para bajas temperaturas, hasta -30 °C |
- Caja metélica
- 4 Contactos
- 62 mm x 127 mm x 50 mm (componente básico)
- Puntos de conexión y función de contacto ajustable
- 3 entradas de cable M 20 x 1.5
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
- Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
- La palanca puede invertirse a 180º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
UV7H 434Y-S1+OE3 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101060639 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Principio activo |
mecánico |
Forma de pitón |
Rodillo |
Material de la caja |
Aleación ligera inyectada |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC |
3 |
Cantidad de contactos NA |
1 |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
2.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca de rodillo |
Material del rodillo |
Plástico |
Vida mecánica, mínima |
10.000.000 Maniobras |
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda |
30 ° |
Ángulo de accionamiento, desde la derecha |
30 ° |
Apertura de contactos |
2 x 1,5 mm |
Velocidad de accionamiento, mínima |
1 mm/min |
Velocidad de accionamiento, máxima |
3 m/s |
Nota (velocidad de accionamiento) |
Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
1,5 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Indicación |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Sección |
13 AWG |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
50 mm |
Anchura del sensor |
62 mm |
Altura del sensor |
262 mm |
Anchura del rodillo |
9 mm |
Diámetro del rodillo |
36 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-20 ... +60 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui |
500 V |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
16 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC) contacto normalmente abierto (NA) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Nota
Nota (en general) |
Rodzaj zestyku i punkty przełączania można ustawić fabrycznie zgodnie z zamówieniem. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Declaración de conformidad CE
Certificado UL
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Diagrama de recorridos de contacto
Diagrama
Principio de funcionamiento
Principio de funcionamiento
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/10/2025 09:37