schmersal_s_icon.png
U 434 Rullavarsi 7H

U 434 Rullavarsi 7H

  • Metallikotelo
  • 4 Koskettimet
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm ( peruskomponentti)
  • Kytkentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
Tuotekuvaus:

U(1) 434Y-(2)-(3)


(1)
STappityönnin S
KRullavipu K
8HRullavarsi 8H
HRullavarsi H
3HRullavarsi 3H
7HRullavarsi 7H
4HJoustava puikkovipu 4H
9HPuikkovipu 9H
10HPuikkovipu 10H
2HLattajousivipu 2H
6HLattajousivipu 6H

(2)
ilman2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
4OE4 avautuvaa kosketinta (NC)
4S4 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
1S/3OE1 sulkeutuva kosketin (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC)
3S/1OE3 sulkeutuvaa kosketinta (NO) /1 avautuva kosketin (NC)

(3)
1272Pakkasmalli -30 °C
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.