schmersal_s_icon.png
U 434 Makara kolu 7H

U 434 Makara kolu 7H

  • Metal muhafaza
  • 4 Kontaktlar
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm (temel komponent)
  • Anahtarlama noktaları ve kontakt fonksiyonu ayarlanabilir.
  • 3 kablo girişleri M 20 x 1.5
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
Ürün tip tanımı:

U(1) 434Y-(2)-(3)


(1)
SPiston S
KSapmalı makara kolu K
8HMakara kolu 8H
HMakara kolu H
3HMakara kolu 3H
7HMakara kolu 7H
4HMilin üzerine yaylı levye çubuğu 4H
9HMil kolu 9H
10HMil kolu 10H
2HYaprak yayı aleti 2H
6HYaprak yayı aleti 6H

(2)
yok2 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
4OE4 Açıcı düzen (NC)
4S4 Normalde açık kontakt (NO)
1S/3OE1 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC)
3S/1OE3 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)

(3)
1272-30 °C' ye kadar düşük sıcaklıklarda kullanılan sürüm
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

UV7H 434Y-S1+OE3

Ürün numarası 101060639

Position switch

Ürüne git