Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Opslagsystemen
  2. Veilige eindpositie

Veilige eindpositie

PS116 Rolstoter R200

PS116 Rolstoter R200

  • •Kunststof rol Ø 9,5 mm
  • •Kunststofbehuizing
  • •Symmetrische behuizing
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
Naar de categorie
PS116 Rolstoter R201

PS116 Rolstoter R201

  • •roestvrijstalen rol Ø 9,5 mm
  • •Symmetrische behuizing
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Kunststofbehuizing
Naar de categorie
PS116 Rolstoter R202

PS116 Rolstoter R202

  • •Messing rol Ø 9,5 mm
  • •Symmetrische behuizing
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Kunststofbehuizing
Naar de categorie
PS116 Rolhefboom K200

PS116 Rolhefboom K200

  • •Kunststofbehuizing
  • •Symmetrische behuizing
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Rolhefboom K210

PS116 Rolhefboom K210

  • •Kunststofbehuizing
  • •Symmetrische behuizing
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Haakse rolhefboom K230

PS116 Haakse rolhefboom K230

  • •Kunststofbehuizing
  • •Symmetrische behuizing
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Haakse rolhefboom K240

PS116 Haakse rolhefboom K240

  • •Kunststofbehuizing
  • •Symmetrische behuizing
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Haakse rolhefboom K241

PS116 Haakse rolhefboom K241

Naar de categorie
PS116 Haakse rolhefboom K250

PS116 Haakse rolhefboom K250

  • •Kunststofbehuizing
  • •Symmetrische behuizing
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Roldraaihefboom H200

PS116 Roldraaihefboom H200

  • •Kunststofbehuizing
  • •Symmetrische behuizing
  • •Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Roldraaihefboom H201

PS116 Roldraaihefboom H201

  • •met roestvrijstalen rol
  • •Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Roldraaihefboom H202

PS116 Roldraaihefboom H202

  • •Messing rol Ø 16 mm
  • •Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
Door gebruik te maken van de positieschakelaar PS116, met veiligheidsfunctie, wordt voldaan aan de normatieve eis aan de eindbegrenzing van de RBG en is die op de veiligheid gericht.