Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Componenten
  2. Veilige toerentalbewaking

Veilige toerentalbewaking

Archief
ASSM-2A-S

ASSM-2A-S

  • •Veiligheidstoerentalbeweking voor 2 assen
  • •Sin/Cos-generator aansluitbaar
  • •Geïntegreerde veiligheidsfunctie per as- Veilige stop- Veilig toerental- Veilige draairichting "rechts"- Veilige draairichting "links"
  • •Max. 4 veiligheidsadressen per as
  • •Meerdere bewakingsfuncties combineerbaar op een veiligheidsadres
  • •DIN rail montage, Afdichtingsgraad IP20
Naar de categorie
Archief
ASSM-2A-H

ASSM-2A-H

  • •Veiligheidstoerentalbeweking voor 2 assen
  • •HTL en 24 V generator aansluitbaar
  • •Geïntegreerde veiligheidsfunctie per as- Veilige stop- Veilig toerental- Veilige draairichting "rechts"- Veilige draairichting "links"
  • •Max. 4 veiligheidsadressen per as
  • •Meerdere bewakingsfuncties combineerbaar op een veiligheidsadres
  • •DIN rail montage, Afdichtingsgraad IP20
Naar de categorie
Archief
ASSM-CC-OW

ASSM-CC-OW

  • •Voor het aansluiten van asencoders aan een veilige toerentalbewaking
  • •Stekker voor aansluiting op een toerentalbewaking
  • •Open kabeluiteinde met adereindhulzen voor het aansluiten van de asencoder
  • •2 Verschillende lengtes leverbaar: 1,5 m, 5 m
Naar de categorie