Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Veilig schakelen en detecteren
  2. Veiligheidsfotocellen

Veiligheidsfotocellen

SLB 240

SLB 240

  • •Compacte bouwvorm Met geïntegreerde veiligheidsmodule
  • •Reikwijdte 15 m
  • •Veilige OSSD-uitgangen tot PLc
  • •Automatische start of herstartblokkering
  • •Stabiele metalen behuizing met stekker M12 of kabel
  • •Instelhulp en diagnose-aanduidingen
Naar de categorie
SLB 440

SLB 440

  • •Compacte bouwvorm Met geïntegreerde veiligheidsmodule
  • •Hoge reikwijdte 75 m (reserve tot 90 m)
  • •Veilige OSSD-uitgangen tot PLe
  • •Automatische start of herstartblokkering
  • •Stabiele metalen behuizing met stekker M12 of kabel
  • •Model met verwarming voor outdoortoepassingen tot –30 °C
  • •Instelhulp en diagnose-aanduidingen
Naar de categorie
Toebehoren

Toebehoren

Naar de categorie

VEILIGHEIDSFOTOCELLEN SLB

De veiligheidsfotocellen SLB behoren tot de opto-elektronische veiligheidsinrichtingen. Het gaat daarbij om contactloos werkende veiligheidsinrichtingen (afgekort BWS) die vooral op bewerkingscentrales voor montage/handling en in de hout-, papier- en drukindustrie gebruikt worden. Het voordeel van opto-elektronische veiligheidsinrichtingen is dat scheidende beweeglijke veiligheidsinrichtingen (d.w.z. veiligheidsdeuren) niet nodig zijn en dat ze tegelijkertijd altijd een vrij uitzicht bieden op het werkveld van de machine of installatie.

Zender en ontvanger bevinden zich bij opto-elektronische veiligheidssystemen in twee van elkaar gescheiden behuizingen. Een door de zender verzonden veiligheidsveld van infraroodstralen wordt geëvalueerd door de ontvanger. Als het veiligheidsveld onderbroken wordt (door een object of persoon), wordt er meteen een stop-signaal geactiveerd en wordt de machine stopgezet.

VEILIGHEIDSFOTOCELLEN SLB 240 / 440 IN COMPACTE BOUWVORM

De veiligheidsfotocellen uit de serie SLB 240 en SLB 440 zijn uiterst compact en beschikken over een geïntegreerde evaluatie. Door de extreem kleine bouwvorm integreren ze zich goed in de omgevingsconstructie en kunnen ze ook bij weinig ruimte eenvoudig en snel worden gemonteerd. De compactheid doet niets af aan het bereik: beide varianten hebben een bereik van 15 meter. Model SLB 440-H heeft een bereik tot 75 meter en is optioneel verkrijgbaar met een geïntegreerde verwarming voor het gebruik bij extreem lage temperaturen.

Alle SLB-fotocellen beschikken over veilige geïntegreerde halfgeleideruitgangen (2 x PNP) en kunnen zonder een externe veiligheidsevaluatie direct aan het veiligheidscircuit worden gekoppeld. Conform IEC 61496 voldoet de nieuwe productserie aan alle eisen voor alle applicaties van type 2 resp. 4.

Bij alle uitvoeringen is een visuele instelhulp ter vereenvoudiging van de inbedrijfstelling inbegrepen. De SLB-uitvoeringen hebben een 4-voudig coderingsniveau waarmee maximaal 4 sensorparen zonder onderlinge beïnvloeding in een richting op een applicatie kunnen worden gebruikt. De parametrering kan helemaal zonder hulpmiddelen zoals inbedrijfstellingssystemen of computers gebeuren – die gebeurt gewoon per commandoapparaat (knop). Voor het bedrijf kan de gebruiker gebruikmaken van de bedrijfsmodi Automatisch of Herstart, Instellen en Diagnose.

VEILIGHEIDSFOTOCELLEN SLB EN DIVERS TOEBEHOREN

De Schmersal Groep biedt bij de veiligheidsfotocellen SLB en andere opto-elektronische veiligheidsinrichtingen divers toebehoren, zoals afbuigspiegels, vloerstaanders of montagehoeken.