Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRIT
Spanje
ES
Turkije
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Veilig schakelen en detecteren
  2. Veiligheidsschakelaar met aparte actuator

Veiligheidsschakelaar met aparte actuator

AZ 215/216

AZ 215/216

  • •Bouwvorm volgens EN 50047
  • •Bedienkop 4 x 90° draaibaar
  • •Verschillende contactvarianten
  • •Vergrendelingskracht 12 N of 30 N, afhankelijk van de variant
Naar de categorie
AZ 315/316

AZ 315/316

  • •Bouwvorm volgens EN 50041
  • •Bedienkop 4 x 90° draaibaar
  • •Verschillende contactvarianten
  • •Vergrendelingskracht 12 N of 30 N, afhankelijk van de variant
Naar de categorie
AZ 15

AZ 15

  • •Kunststof
  • •Dubbel geïsoleerd
  • •Lange levensduur
  • •52 mm x 75 mm x 30 mm
  • •Universele codering
  • •Grote aansluitruimte
  • •Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • •Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
  • •Ongevoelig voor vervuiling
Naar de categorie
AZ 16

AZ 16

  • •Kunststofbehuizing
  • •Dubbel geïsoleerd
  • •Grote aansluitruimte
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Universele codering
  • •Lange levensduur
  • •Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • •Ongevoelig voor vervuiling
  • •Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
Naar de categorie
AZ 16ZI

AZ 16ZI

  • •Kunststofbehuizing
  • •Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
Naar de categorie
AZ 17

AZ 17

  • •Kunststofbehuizing
  • •Dubbel geïsoleerd
  • •Lange levensduur
  • •kleine bouwvorm
  • •Universele codering
  • •Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • •Ongevoelig voor vervuiling
Naar de categorie
AZ 17ZI

AZ 17ZI

  • •Kunststofbehuizing
  • •Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
Naar de categorie
AZ201

AZ201

  • •Kunststofbehuizing
  • •Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • •Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • •Zelfbewakende serieschakeling
  • •3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • •De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • •Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • •Intelligente diagnose
Naar de categorie
AZ 415

AZ 415

  • •metaalbehuizing
  • •Lange levensduur
  • •Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • •Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
  • •2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • •Verende bedieningssleutel
Naar de categorie
AZ 3350

AZ 3350

  • •metaalbehuizing
  • •Arrêterende deurhandgreep
  • •Lange levensduur
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Hoge contactzekerheid bij lage stromen
Naar de categorie
AZ 355

AZ 355

  • •metaalbehuizing
  • •Lange levensduur
  • •3 kabelingangen M 20 x 1.5
  • •Universele codering
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Bedienkop 4 x 90° draaibaar
  • •Vlak monteerbaar
  • •Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • •Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
Naar de categorie
SCG

SCG

  • •metaalbehuizing
  • •50 mm x 120 mm x 43 mm
  • •Lange levensduur
Naar de categorie
SDG

SDG

  • •metaalbehuizing
  • •50 mm x 152 mm x 43 mm
  • •Lange levensduur
Naar de categorie
SHG

SHG

  • •metaalbehuizing
  • •40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • •Lange levensduur
Naar de categorie
TZG

TZG

  • •Kunststofbehuizing
  • •Lange levensduur
  • •50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Naar de categorie

VEILIGHEIDSSCHAKELAARS MET GESCHEIDEN BEDIENINGSELEMENT

Veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningselement worden veel gebruikt in de hele productie. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor beveiligingsinrichtingen die afneembaar of zijdelings verschuifbaar en draaibaar zijn en alleen in gesloten toestand voor de vereiste veiligheid op de werkplek zorgen. Ze worden bijvoorbeeld in veel soorten werktuigmachines gebruikt, omdat hier vaker toegang tot de gevarenzone nodig is om de machine te kunnen bedienen. De veiligheidsschakelaars kunnen bovendien naderhand op productieprofielen worden aangebracht.

OPBOUW EN WERKING VAN VEILIGHEIDSSCHAKELAAR MET GESCHEIDEN BEDIENINGSELEMENT

In tegenstelling tot categorie 1 zijn veiligheidsschakelaars uit categorie 2 conform EN ISO 14119 niet met elkaar verbonden. Pas tijdens hun werking worden ze functioneel van elkaar gescheiden of met elkaar verbonden. Als de bediener de veiligheidsdeur opent, wordt het bedieningselement van het basisapparaat gescheiden. Daardoor worden in de veiligheidsschakelaar verbreekcontacten geopend en maakcontacten gesloten.

De veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningselement maken deel uit van het kernassortiment van de Schmersal Groep. Overeenkomstig groot is daarom het aanbod voor de verschillende series. Daardoor kunnen diverse bouwvormen en groottes worden aangeboden. Maar ook de gebruikte materialen, het aantal veiligheidscontacten, de wijze van aansluiten en de integratie van extra functies verschillen per serie en model.

VEILIGHEIDSSCHAKELAAR OOK MET AS-I SAW-INTERFACE EN ATEX-CERTIFICAAT

Alle veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningselement van de Schmersal Groep voldoen minstens aan beschermingsgraad IP67 en zijn dus stofdicht en beschermd tegen tijdelijk onderdompelen. In combinatie met een overeenkomstige veiligheidsrelaismodule kan bovendien Performance-Level d resp. e conform EN ISO 13849-1 worden bereikt. Versies met geïntegreerde AS-i SaW-interface (AS-interface Safety at Work) behoren eveneens tot het veiligheidsprogramma van het bedrijf, net als varianten met ATEX-certificering voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Meer informatie over de afzonderlijke veiligheidsschakelaars vindt u heel aanschouwelijk in de online catalogus van de Schmersal Groep.