Veiligheidsschakelaar met aparte actuator


Codeerniveau volgens EN ISO 14119

Werkingsprincipe

Arrêteerkracht

Aantal hulpcontacten

Aantal veiligheidscontacten

Omgevingstemperatuur, maximum

Omgevingstemperatuur, minimum

AZ 215/216

AZ 215/216


  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Bedienkop 4 x 90° draaibaar
  • Verschillende contactvarianten
  • Vergrendelingskracht 12 N of 30 N, afhankelijk van de variant

Naar de categorie
AZ 315/316

AZ 315/316


  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • Bedienkop 4 x 90° draaibaar
  • Verschillende contactvarianten
  • Vergrendelingskracht 12 N of 30 N, afhankelijk van de variant

Naar de categorie
AZ 15

AZ 15


  • Kunststof
  • Dubbel geïsoleerd
  • Lange levensduur
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Universele codering
  • Grote aansluitruimte
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
  • Ongevoelig voor vervuiling

Naar de categorie
AZ 16

AZ 16


  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Grote aansluitruimte
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Universele codering
  • Lange levensduur
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Ongevoelig voor vervuiling
  • Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen

Naar de categorie
AZ 16ZI

AZ 16ZI


  • Kunststofbehuizing
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119

Naar de categorie
AZ 17

AZ 17


  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Lange levensduur
  • kleine bouwvorm
  • Universele codering
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Ongevoelig voor vervuiling

Naar de categorie
AZ 17ZI

AZ 17ZI


  • Kunststofbehuizing
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119

Naar de categorie
AZ201

AZ201


  • Kunststofbehuizing
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • Zelfbewakende serieschakeling
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • Intelligente diagnose

Naar de categorie
AZ 415

AZ 415


  • metaalbehuizing
  • Lange levensduur
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Verende bedieningssleutel

Naar de categorie
AZ 3350

AZ 3350


  • metaalbehuizing
  • Arrêterende deurhandgreep
  • Lange levensduur
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen

Naar de categorie
SCG

SCG


  • metaalbehuizing
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • Lange levensduur

Naar de categorie
SDG

SDG


  • metaalbehuizing
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • Lange levensduur

Naar de categorie
SHG

SHG


  • metaalbehuizing
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • Lange levensduur

Naar de categorie
TZG

TZG


  • Kunststofbehuizing
  • Lange levensduur
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Naar de categorie
Toepassingsgebied:
De veiligheidsschakelaars met gescheiden bediensleutel zijn geschikt voor zijdelings verplaatsbare, draaibare en in het bijzonder afneembare veiligheidsdeuren, die gesloten moeten zijn om de vereiste bedrijfsveiligheid te waarborgen. Zij kunnen ook voor profielsystemen en moderniseringsdoeleinden gebruikt worden.

Alle in deze paragraaf afgebeelde veiligheidsschakelaars van type 2 bereiken in combinatie met een veiligheidsdeurbewaking categorie 3 of 4 volgens ISO 13849-1.

Opbouw en werking:
Bij de veiligheidsschakelaars van type 2 zijn schakelelement en bedieningssleutel niet constructief met elkaar verbonden, maar worden zij bij het schakelen functioneel samengebracht of gescheiden. Bij het openen van de beschermvoorziening wordt de bedieningssleutel van het basistoestel gescheiden. Daarbij worden in de veiligheidsschakelaar de verbreekcontacten gedwongen geopend en maakcontacten gesloten.

Alle veiligheidsschakelaars voldoen aan beschermingsgraad IP 67. De toepassingen van de veiligheidsschakelaars zijn willekeurig.