Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. Explosieveilige schakelcomponenten
  2. Veiligheidsschakelaar met gescheiden Bedieningssleutel

Veiligheidsschakelaar met gescheiden Bedieningssleutel

Archief
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • •metaalbehuizing
  • •3 Contacten
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Lange levensduur
  • •Vlak monteerbaar
  • •Bedienkop 4 x 90° draaibaar
  • •Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • •Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • •1 kabelingang M 20 x 1.5
  • •Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
  • •Dwars- en sleufgaten
Naar de categorie
Archief
EX-AZ 355

EX-AZ 355

  • •metaalbehuizing
  • •Bedienkop 4 x 90° draaibaar
  • •3 kabelingangen M 20 x 1.5
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Lange levensduur
  • •Vlak monteerbaar
  • •Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • •3 Contacten
  • •Dwars- en sleufgaten
  • •Bevestigingsmaten volgens EN 50041
Naar de categorie
Archief
EX-AZ 415

EX-AZ 415

  • •Instelbare kogelarrêtering tot 500 N
  • •2 schakelaars in één behuizing, diversitaire bediening
  • •103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
  • •2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • •Verende bedieningssleutel
  • •Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • •metaalbehuizing
  • •Lange levensduur
Naar de categorie
Archief
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350

Naar de categorie