Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRITEN
Schmersal
  1. Veilig schakelen en detecteren
  2. Voetschakelaar

Voetschakelaar

TFH 232

TFH 232

  • •1 kabelingang M 20 x 1.5
  • •Beschermkap met grotere opening
  • •Lage bedieningshoogte van het pedaal
  • •Hoge standvastigheid
Naar de categorie
T2FH 232

T2FH 232

  • •tweepedalig
  • •2 kabelingangen M25
  • •Beschermkap met grotere opening
  • •Hoge standvastigheid
Naar de categorie

Ontwerp en werking van de voetschakelaar

Als het voetpedaal tot het drukpunt wordt ingedrukt, sluit het NO-contact: De machinefunctie wordt gestart. Als de operator het pedaal voorbij dit drukpunt indrukt, wordt het NC-contact met positieve onderbreking geopend en wordt de machinefunctie gestopt. Een mechanische vergrendeling voorkomt een herstart of een ongecontroleerde herstart van de machine. De ontgrendeling wordt handmatig uitgevoerd met een drukknop op de behuizing. Om onbedoelde activering te voorkomen, zijn alle voetschakelaars beveiligd met een beschermkap. Er zijn ook versies met twee pedalen verkrijgbaar, waarbij de veiligheidsfunctie wordt geactiveerd met het ene pedaal en een procesfunctie met het andere. Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende schakel- en contactvarianten. Per pedaal zijn maximaal vier contacten mogelijk.

TFH 232 en T2FH 232 veiligheidsvoetschakelaars

De veiligheidsvoetschakelaars van de series TFH 232 en T2FH 232 zijn voorzien van een behuizing van gegoten aluminium. De versie met één pedaal TFH 232 heeft twee of vier contacten, de versie met twee pedalen T2FH 232 heeft er vier, zes of acht. Beide hebben een IP65-bescherming en zijn dus beschermd tegen stof en waterstralen. De schakelaars worden gekenmerkt door hun hoge stabiliteit en kunnen gebruikt worden in omgevingstemperaturen van -25 tot +60 °C. De Schmersal Groep heeft meer gedetailleerde productinformatie verzameld in zijn online catalogus.