WKTSC521.4
Artikelnummer:101019596

Product omschrijving
- met Afsperhuls
- Montagediepte 57 mm
- Inbouwdiameter Ø 30,5 mm
- Bevestiging montageflens
- tot 10 mm Frontplaatdikte
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productWKTSC521.4
Artikelnummer (bestelnummer)101019596
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661610870
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-14-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-14-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-14-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC000632
ETIM-nummer, versie 6.0EC000632
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimaatbelastingIEC/EN 60068-2-20
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de frontringAluminium, geanodiseerd
Materiaalbestendigheid (zuren)partly suitable
Materiaal van de dichtbalgRubber
Materiaalsterke van de dichtingsbalg1mm
Kleur van de dichtbalgZwart
Brutogewicht180g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Galvanisch gescheiden contactbruggenJa
AfsperhulsJa
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal contact posities2
tastpositiesPositie C, D
Mechanische gegevens
Bedieningskracht, ongeveer 11N
Bevestigingmontageflens
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum0,6Nm
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Montagediepte57mm
Lengte van de hefboom90mm
Inbouwdiameter30,5mm
Dikte van de frontplaat, minimum1,5mm
Dikte van de frontplaat, maximum10mm
Rastermaat80 x 80mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Trillingsvastheid10 … 200 Hz, met 20 g
schokbestendig110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui440 V
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15250VAC
Gebruikscategorie AC-158A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-135A
SchakelelementMaakcontact (NO) / maakcontact (NO) / maakcontact (NO) / maakcontact (NO)
Maximale schakelfrequentie1.200/h
Schakelelementkortstondig - schakelen
Opmerking - Chemische bestendigheid
Materiaalbestendigheid (OLIE)partly suitable
Materiaalbestendigheid (ozon)not suitable
Materiaalbestendigheid (weersomstandigheden)suitable
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/11/2026, 04:49