Z1R 256-11Z-U180
Artikelnummer:101216852

Product omschrijving
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productZ1R 256-11Z-U180
Artikelnummer (bestelnummer)101216852
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661408439
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkt
Brutogewicht90g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Bedienelementrolhefboom
Mechanische levensduurduur, minimum 20.000.000schakelingen
Bedieningskracht, minimum9N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum19N
Bedienkoprotatie180°
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor31mm
Breedte van de sensor58mm
Hoogte van de sensor78,5mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
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
Gebruikscategorie DC-131A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeSprongschakeling
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02/09/2026, 04:55