Z1RM476E-02-230
Artikelnummer:157000649

Product omschrijving
- elektrische reset op afstand
- Kunststofbehuizing
- Schakelfunctie arrêterend
- met schroef- en krokodillebekklemmen om de aders zelf aan te sluiten
- met geringe bedienkracht en korte vooractivatieweg
- Magnetisch sprongsysteem
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productZ1RM476E-02-230
Artikelnummer (bestelnummer)157000649
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
CertificatencULusUKCA
Algemene gegevens
Brutogewicht140g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bruikbaar voor liftenJa
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal veiligheidscontacten2
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)50.000schakelingen
Mechanische gegevens
Bedienelementrolhefboom
Blokkeerpositieonder
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Draaddoorsnede, minimum0.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor124mm
Hoogte van de sensor33,2mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-25 ... +50 °C
Elektrische gegevens
Nominale voedingsspanning230VAC
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeElektromagnetische resetMagnetisch sprongsysteem
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Bedrijfsspanning230 VAC -15 % / +10 %
Nominale bedrijfsspanning230VAC
Activiteitscyclus, maximaal2s
Uitschakelduur, minimaal65s
Inschakelduur magneet3%
Pulsstroom bij VAC0,23 A -15%
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/08/2026, 02:27