Z3K 235-11Z-M20
Archief
Artikelnummer:101165850

Product omschrijving
- Sprongschakeling met constante contactkracht tot aan het schakelpunt
- smalle vorm
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.