Z3KM476E-02-U90-230
Artikelnummer:157000654

Product omschrijving
- elektrische reset op afstand
- Kunststofbehuizing
- Schakelfunctie arrêterend
- met schroef- en krokodillebekklemmen om de aders zelf aan te sluiten
- met geringe bedienkracht en korte vooractivatieweg
- Magnetisch sprongsysteem
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productZ3KM476E-02-U90-230
Artikelnummer (bestelnummer)157000654
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULusUKCA
Algemene gegevens
Brutogewicht140g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bruikbaar voor liftenJa
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal veiligheidscontacten2
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)50.000schakelingen
Mechanische gegevens
Bedienelementhaakse rolhefboom
Blokkeerpositieonder
Bedienkoprotatie90°
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor126mm
Hoogte van de sensor33,2mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-25 ... +50 °C
Elektrische gegevens
Nominale voedingsspanning230VAC
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeElektromagnetische resetMagnetisch sprongsysteem
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Bedrijfsspanning230 VAC -15 % / +10 %
Nominale bedrijfsspanning230VAC
Activiteitscyclus, maximaal2s
Uitschakelduur, minimaal65s
Inschakelduur magneet3%
Pulsstroom bij VAC0,23 A -15%
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 00:40