Z4K 236-02ZR-1816
Archief
Artikelnummer:101195799

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dubbel geïsoleerd
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.