Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1
Archief
Artikelnummer:101209314

Product omschrijving
- Bandsnelheid tot 1 m/s
- Nylon rol, Ø 22 mm, loopvlak 95 mm
- 1 NO-contact / 1 NC-contact bij een afbuiging van 24°
- Gedwongen verbrekend contact voor veilig schakelen
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen