Z4V10H 335-11Z-1583-1
Artikelnummer:153008692

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen