Z4V7H 335-11Z-RMS-2042
Artikelnummer:101140470


Product omschrijving
- Vergulde massieve zilvercontacten
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Bouwvorm volgens EN 50041