Z4V7H 335-11Z-RVA-U90-2272/
Artikelnummer:157000134


Product omschrijving
- Vergulde massieve zilvercontacten
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041