Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272
Archief
Artikelnummer:103008106


Product omschrijving
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Kunststofbehuizing
- Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
- Dubbel geïsoleerd
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- 1 kabelingang M 20 x 1.5