ZAF 236-11Z
Artikelnummer:153004137

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- In alle richtingen buigbaar
- Kunststofbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dubbel geïsoleerd
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productZAF 236-11Z
Artikelnummer (bestelnummer)153004137
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkt
Materiaal van de staafMetaal
Brutogewicht80g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal hulpcontacten1
Aantal veiligheidscontacten1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
BedienelementVeerstaafhefboom
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Bedieningskracht6N
Min. bedieningssnelheid10mm/min
Max. bedieningssnelheid1m/s
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20 x 1,5
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor30mm
Breedte van de sensor30mm
Hoogte van de sensor232mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
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
Gebruikscategorie DC-131A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeSprongschakeling
Natrilduur, maximum3ms
Maximale schakelfrequentie1.800/h
Omschakeltijd, maximum5,5ms
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/08/2026, 21:46