ZQ 700 ST-AS
Artikelnummer:101215046
Archief

Product omschrijving
- AS-Interface M12 stekker, onder
- Kunststofbehuizing
- Één veerkracht voor kabellengtes tot 10 m
- Ontgrendelknop
- Standindicatie
- Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
- kabeltrek- en kabelbreukfunctie
- Dubbel geïsoleerd
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- Geschikt voor AS-i Power24
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productZQ 700 ST-AS
Artikelnummer (bestelnummer)101215046
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661404455
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002033
ETIM-nummer, versie 6.0EC002033
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenASi-SaWcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Materiaal van het behuizingsdekselKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Lengte van het koord, maximum10m
Reactietijd, maximum100ms
Brutogewicht230g
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde1,40 x 10⁻⁸/h
Opmerking (PFH waarde)tot max. 5.000 schakelcycli/jaar
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 100.000schakelingen
Bedieningskracht, maximum200N
bedieningsweg400mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeInbouwstekker M12, 4-polig, A-codering
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor51mm
Breedte van de sensor40,5mm
Hoogte van de sensor182,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid, minimum30%
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
schokbestendig15 g / 11 ms
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Stroomverbruik50mA
SchakelprincipeSprongschakeling
Maximale schakelfrequentie3.600/h
Elektrische gegevens - AS-Interface
Nominale bedrijfsspanning18 ... 31,6 VDC (Ompolingsbeveiliging)
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i versie V 3.0
AS-i-profiel S-0.B.F.F
AS-i, IO-Code0x0
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xF
AS-i ingang, kanaal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht
AS-i ingang, kanaal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht
AS-i uitgangen, DO 0 … DO 3Zonder functie
AS-i parameterbits, P0Kanal 2 geschakeld
AS-i parameterbits, P1Zonder functie
AS-i parameterbits, P2Zonder functie
AS-i parameterbits, P3Zonder functie
Opmerking (AS-i parameterbits)FID: periferiefoutParameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen
AS-i adressen ingangsmodule0
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule)Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer.
Contactconfiguratie
Pin 1AS-Interface +
Pin 2n.c.
Pin 3AS-Interface -
Pin 4n.c.
Opmerking
Opmerking (algemeen)Aanbevolen kabellengte bij noodstop-trekkoordschakelaars afhankelijk van het omgevingstemperatuurbereik.Het adresseren gebeurt via de M12 inbouwstekker of de vlakkabelaansluiting.Na 2 tot 5 meter moet telkens een kabelsteun voorzien worden, zie toebehorenOmwille van de vervorming van de kabelkousen door kabeltrek moet u na het monteren enkele krachtige rukken aan het trekkoord geven. Vervolgens moet het trekkoord via de oogschroef of een spanslot bijgespannen worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/08/2026, 04:01