ZQ 900-11N
Artikelnummer:101184474

Product omschrijving
- 3 kabelingangen M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- éénzijdige werking / kabellengte tot 75 m
- Ontgrendelknop
- Standindicatie
- Robuuste uitvoering
- Grote aansluitruimte
- Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
- Externe waterdichte manchet
- kabeltrek- en kabelbreukfunctie
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productZQ 900-11N
Artikelnummer (bestelnummer)101184474
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661332796
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002033
ETIM-nummer, versie 6.0EC002033
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Materiaal van de behuizingMetaal, zinkgietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Materiaal van het behuizingsdekselKunststof, thermoplast
Lengte van het koord, maximum75m
Brutogewicht1.246g
Algemene gegevens - Eigenschappen
NoodstopknopJa
signaallampNeen
Aantal hulpcontacten1
Aantal veiligheidscontacten1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor97,2mm
Breedte van de sensor71,5mm
Hoogte van de sensor, minimum 220,3mm
Hoogte van de sensor, maximum236,3mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeSprongschakeling
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Opmerking
Opmerking (algemeen)Aanbevolen kabellengte bij noodstop-trekkoordschakelaars afhankelijk van het omgevingstemperatuurbereik.Bij spanlengtes van meer dan 10 m moeten alle 3 tot 5 m kabelsteunen voorzien worden.De opschroefbare signaallamp G24-M20 moet afzonderlijk besteld worden, zie toebehoren.Na 2 tot 5 meter moet telkens een kabelsteun voorzien worden, zie toebehorenOmwille van de vervorming van de kabelkousen door kabeltrek moet u na het monteren enkele krachtige rukken aan het trekkoord geven. Vervolgens moet het trekkoord via de oogschroef of een spanslot bijgespannen worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/08/2026, 09:18