ZQ315-11
Artikelnummer:103045742

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- kabeltrek- en kabelbreukfunctie
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productZQ315-11
Artikelnummer (bestelnummer)103045742
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661616803
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002033
ETIM-nummer, versie 6.0EC002033
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Aandrijfvorm volgens EN 50041B
Materiaal van de behuizingMetaal, zinkgietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Lengte van het koord, maximum25m
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Bedieningsrichtingen richtingUpwards
Gedwongen verbrekingskracht, minimum50N
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven2Nm
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel2,6Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0,34 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, minimum0,6Nm
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum0,8Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte32,4mm
Breedte40mm
Hoogte93,4mm
Breedte van de bedieningsmagneet91mm
Hoogte van de bedieningsmagneet21,4mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
BeschermklasseI
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui300 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom400A
Gebruikscategorie AC-15240VAC
Gebruikscategorie AC-153A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-133A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Opmerking
Opmerking (algemeen)Aanbevolen kabellengte bij noodstop-trekkoordschakelaars afhankelijk van het omgevingstemperatuurbereik.Na 2 tot 5 meter moet telkens een kabelsteun voorzien worden, zie toebehorenOmwille van de vervorming van de kabelkousen door kabeltrek moet u na het monteren enkele krachtige rukken aan het trekkoord geven. Vervolgens moet het trekkoord via de oogschroef of een spanslot bijgespannen worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30/07/2026, 19:20