ZR 236-11Z-U90-1297
Archief
Artikelnummer:101098890

Product omschrijving
- Bedieningskop 90° gedraaid G36
- Behuizing met dwarse sleufgaten
- Kunststofbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dubbel geïsoleerd
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar