ZR 236-11ZR-1816
Archief
Artikelnummer:101105853

Product omschrijving
- Met vergrendelfunctie, ge-reset door ingekerfde pin
- Kunststofbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dubbel geïsoleerd
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar