ZR 256-11Z-M20
Artikelnummer:151160535

Product omschrijving
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Sprongschakeling met constante contactkracht tot aan het schakelpunt
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
Log in om prijzen te zien