ZR 332-11Y-1759
Archief
Artikelnummer:101093074

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Grote contactopeningsbreedte
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Vergulde massieve zilvercontacten
- Sprongsysteem d.m.v. houdmagneet
- Contactsysteem gescheiden van sprongsysteem, daardoor constant schakelpunt, onafhankelijk van contactafbrand
- Bouwvorm volgens EN 50041