ZR 335-11Z-1699
Artikelnummer:101137002

Product omschrijving
- Sprongschakeling met constante contactkracht tot aan het schakelpunt
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041