ZR 335-11Z-M20-RMS
Archief
Artikelnummer:101164121


Product omschrijving
- met messing rol
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041