ZS 232-11 SOCKEL KPL.
Artikelnummer:101113330

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Wisselcontact met dubbele onderbreking, positieve onderbreking
- galvanisch gescheiden contactbruggen
- Schroefaansluiting
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productZS 232-11 SOCKEL KPL.
Artikelnummer (bestelnummer)101113330
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661100456
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de bedieningssleutelRoestvrij staal
Brutogewicht23g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 20.000.000schakelingen
Bedieningskracht9N
Bedieningssnelheid10mm/min
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm²
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP40
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP00 (zonder contrastekker)
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
SchakelprincipeSprongschakeling
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/07/2026, 12:16