ZS 236-11Z-ST-2219
Artikelnummer:101218829
Archief

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dubbel geïsoleerd
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productZS 236-11Z-ST-2219
Artikelnummer (bestelnummer)101218829
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661415482
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Aandrijfvorm volgens EN 50047B
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkt
Brutogewicht64g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal polen4
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Bedienelementstoter
Mechanische levensduurduur, minimum 20.000.000schakelingen
Bedieningskracht, minimum9N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum19N
Min. bedieningssnelheid60mm/min
Max. bedieningssnelheid1m/s
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeInbouwstekker M12, 4-polig, A-codering
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor30mm
Breedte van de sensor30mm
Hoogte van de sensor73,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
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
Gebruikscategorie DC-131A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeSprongschakeling
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Opmerking
Opmerking (algemeen)(-2219) (-2907) Bellows made of neoprene
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/07/2026, 17:18