ZSD6/5M
Artikelnummer:101210087
Archief

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Zeer geschikt voor robottoepassingen volgens de ANSI Robotics Standard
- De redundante contactconfiguratie maakt het verwerken van signalen met courante veiligheidsrelaismodules mogelijk.
- Contacten sluiten niet bij het resetten ( niveau 3 -> niveau 1)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productZSD6/5M
Artikelnummer (bestelnummer)101210087
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661564777
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-38
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-38
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-38
ETIM-nummer, versie 7.0EC002571
ETIM-nummer, versie 6.0EC002571
Algemene gegevens
VoorschriftenCSA C22.2 Nr.14EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 11161EN ISO 12100JIS C8201-5-1UL 508 1
Materiaal van de behuizingKunststof, thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht380g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Drukknop, extraJa
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten3
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
B10D verbreekcontact (NC)100.000schakelingen
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Opmerking (mechanische levensduurduur)maakcontact:
niveau 1 - 2 - 1: 1.000.000 schakelingen
niveau 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 schakelingen
niveau 1 - 2 - 1: 1.000.000 schakelingen
niveau 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 schakelingen
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20 x 1,5
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Toegelaten kabeldiameter7mm
Toegelaten kabeldiameter, maximum13mm
Draaddoorsnede, minimum0,14 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-10 ... +60 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +80 °C
TrillingsvastheidWerking: 5 ... 55 Hz, amplitude 0,5 mm min./ Vernietiging: 16,7 Hz, amplitude 1,5 mm min.
schokbestendigWerking: 100 m/s², vernietiging: 1.000 m/s²
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp1,5kV
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning250VAC
Nominale bedrijfsstroom3.000mA
Externe kabelbeveiliging en toestelzekering10A f
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
SchakelelementMaakcontact (NO), verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie1.200/h
Elektrische gegevens - Contacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15125VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-151,5A
Spanning, gebruikscategorie DC-13125VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,22A
Elektrische gegevens - Hulpcontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15125VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-151A
Spanning, gebruikscategorie DC-13125VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,22A
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB, 2-kanalig met dwarssluitdetectie
Opmerking
Opmerking (algemeen)1) Als het toestel in vochtige ruimtes wordt gebruikt, moet een geschikte aansluitkabel worden gebruikt.1) De schok- en brandbestendigheid van dit toestel werd onderzocht volgens UL508.Als toevoerkabel zijn uitsluitend dubbel geblindeerde kabels toegelaten.De veiligheidsmodule moet de mogelijkheid tot dwarssluitbewaking bieden.Gepersonaliseerde uitvoeringen met aansluitkabel zijn op aanvraag verkrijgbaar.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/11/2026, 04:59