ZSM476E-02-024
Artikelnummer:157000548

Product omschrijving
- elektrische reset op afstand
- Kunststofbehuizing
- Schakelfunctie arrêterend
- met schroef- en krokodillebekklemmen om de aders zelf aan te sluiten
- met geringe bedienkracht en korte vooractivatieweg
- Magnetisch sprongsysteem
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productZSM476E-02-024
Artikelnummer (bestelnummer)157000548
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULusUKCA
Algemene gegevens
Brutogewicht125g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bruikbaar voor liftenJa
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal veiligheidscontacten2
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)50.000schakelingen
Mechanische gegevens
Blokkeerpositieonder
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor108mm
Hoogte van de sensor33,2mm
Elektrische gegevens
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeElektromagnetische resetMagnetisch sprongsysteem
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 %
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Activiteitscyclus, maximaal2s
Uitschakelduur, minimaal65s
Inschakelduur magneet3%
Pulsstroom bij VDC2,3 A -15%
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07/09/2026, 05:25