ZSR476E-02-1816
Artikelnummer:157000637

Product omschrijving
- manuele reset
- Kunststofbehuizing
- Met vergrendelfunctie, reset door ingekerfde pin in stoter
- Schakelfunctie arrêterend
- met schroef- en krokodillebekklemmen om de aders zelf aan te sluiten
- met geringe bedienkracht en korte vooractivatieweg
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productZSR476E-02-1816
Artikelnummer (bestelnummer)157000637
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661680163
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
CertificatencULusUKCA
Algemene gegevens
Brutogewicht90g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bruikbaar voor liftenJa
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal veiligheidscontacten2
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)50.000schakelingen
Mechanische gegevens
Blokkeerpositieonder
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Draaddoorsnede, minimum0.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor108mm
Hoogte van de sensor33,2mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-25 ... +50 °C
Elektrische gegevens
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeArrêterendMagnetisch sprongsysteem
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02/08/2026, 03:15