ZV14H 235-02Z-ST
Artikelnummer:151176143

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningelement in 10° stappen instelbaar