ZV1H 235-11Z-ST-1637
Artikelnummer:153002148

Product omschrijving
- Sprongschakeling met constante contactkracht tot aan het schakelpunt
- 1 Stekkeraansluiting M12, 4-polig
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningelement in 10° stappen instelbaar