ZV1H 236-02ZZ
Artikelnummer:101147758
Archief

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
- Dubbel geïsoleerd
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productZV1H 236-02ZZ
Artikelnummer (bestelnummer)101147758
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661144245
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Aandrijfvorm volgens EN 50047A
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkt
Materiaal van de hefboomKunststof
Brutogewicht70g
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
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
BedienelementRoldraaihefboom
Materiaal van de rolKunststof
Mechanische levensduurduur, minimum 20.000.000schakelingen
Max. bedieningssnelheid1m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°
Bedieningsdraaimoment, minimum0,2Nm
Gedwongen verbrekingsdraaimoment0,2Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20 x 1,5
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor42,5mm
Breedte van de sensor30mm
Hoogte van de sensor109mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
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
Gebruikscategorie DC-131A
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeSprongschakeling
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/07/2026, 18:52