schmersal_s_icon.png

RST16-1-AD08

Artikelnummer: 103038303

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Frontal actuation from assembly direction
  • Flat design
  • Mounting 2 x M5
  • AS interface

Ordering data

Product type description

RST16-1-AD08

Article number (order number)

103038303

EAN (European Article Number)

4030661545196

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Note (Ordering data)

Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden.

General data

Material of the actuator

Kunststof

Gross weight

8 g

Mechanical data

Active area

voorkant

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

16 mm

Width of the actuator

60 mm

Height of the actuator

6,8 mm

Electrical data - AS-Interface specification

Note

The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.

Accessory

Recommendation (product combination)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Taalfilter

Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10-04-2025 05:36